Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS
06212_KS

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.

Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06212_KS Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS 317 kB

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.TCADPřís.CenaObjednat
06212-604KStmavošedá RAL 7021M425121682210 2,37 €
06212-6045KSsvětle šedá RAL 7035M425121682210 2,37 €
06212-6046KSbezpečnostní červená RAL 3020M425121682210 2,37 €
06212-6047KSřepkově žlutá RAL 1021M425121682210 2,37 €
06212-605KStmavošedá RAL 7021M525121682210  2,37 €
06212-6055KSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  2,37 €
06212-6056KSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  2,37 €
06212-6057KSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  2,37 €
06212-6061KStmavošedá RAL 7021M625121682210 2,37 €
06212-60615KSsvětle šedá RAL 7035M625121682210 2,37 €
06212-60616KSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682210 2,37 €
06212-60617KSřepkově žlutá RAL 1021M625121682210 2,37 €
06212-6051KStmavošedá RAL 7021M5321420102610 2,40 €
06212-60515KSsvětle šedá RAL 7035M5321420102610 2,40 €
06212-60516KSbezpečnostní červená RAL 3020M5321420102610 2,40 €
06212-60517KSřepkově žlutá RAL 1021M5321420102610 2,40 €
06212-606KStmavošedá RAL 7021M6321420102610  2,40 €
06212-6065KSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  2,40 €
06212-6066KSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  2,40 €
06212-6067KSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  2,40 €
06212-608KStmavošedá RAL 7021M8401825133114  2,67 €
06212-6085KSsvětle šedá RAL 7035M8401825133114  2,67 €
06212-6086KSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133114  2,67 €
06212-6087KSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133114  2,67 €
06212-6101KStmavošedá RAL 7021M10401825133114 2,67 €
06212-61015KSsvětle šedá RAL 7035M10401825133114 2,67 €
06212-61016KSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133114 2,67 €
06212-61017KSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133114 2,67 €
06212-6081KStmavošedá RAL 7021M8502232173814 3,55 €
06212-60815KSsvětle šedá RAL 7035M8502232173814 3,55 €
06212-60816KSbezpečnostní červená RAL 3020M8502232173814 3,55 €
06212-60817KSřepkově žlutá RAL 1021M8502232173814 3,55 €
06212-610KStmavošedá RAL 7021M10502232173814  3,55 €
06212-6105KSsvětle šedá RAL 7035M10502232173814  3,55 €
06212-6106KSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173814  3,55 €
06212-6107KSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173814  3,55 €
06212-6121KStmavošedá RAL 7021M12502232173818 3,55 €
06212-61215KSsvětle šedá RAL 7035M12502232173818 3,55 €
06212-61216KSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173818 3,55 €
06212-61217KSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173818 3,55 €
06212-6102KStmavošedá RAL 7021M10632640214614 5,62 €
06212-61025KSsvětle šedá RAL 7035M10632640214614 5,62 €
06212-61026KSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214614 5,62 €
06212-61027KSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214614 5,62 €
06212-612KStmavošedá RAL 7021M12632640214618  5,62 €
06212-6125KSsvětle šedá RAL 7035M12632640214618  5,62 €
06212-6126KSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214618  5,62 €
06212-6127KSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214618  5,62 €
06212-616KStmavošedá RAL 7021M16632640214618 5,62 €
06212-6165KSsvětle šedá RAL 7035M16632640214618 5,62 €
06212-6166KSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214618 5,62 €
06212-6167KSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214618 5,62 €