|
|
06211Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý. Prodlužovací prvek z automatové oceli.Provedení: Prodlužovací prvek, modře pasivované.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H3 | L | SW | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06211-320508020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | | | 5,68 € | | 06211-320508025 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | | | 5,81 € | | 06211-320508030 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | | | 5,97 € | | 06211-400610020 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | | | 6,18 € | | 06211-400610025 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | | | 6,30 € | | 06211-400610030 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | | | 6,45 € | | 06211-400610040 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | | | 6,64 € | | 06211-400610050 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | | | 6,80 € | | 06211-500813020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | | | 6,66 € | | 06211-500813025 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | | | 6,73 € | | 06211-500813030 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | | | 6,82 € | | 06211-500813040 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | | | 6,89 € | | 06211-500813050 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | | | 7,02 € | | 06211-500813080 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | | | 7,38 € | | 06211-631016025 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | | | 8,25 € | | 06211-631016030 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | | | 8,36 € | | 06211-631016040 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | | | 8,49 € | | 06211-631016050 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | | | 8,73 € | | 06211-631016080 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | | | 9,15 € | | 06211-631016100 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 | | | 9,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|