|
|
06210Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků. Odkaz na výkres:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem Provedení K: pouzdro se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem se slepým otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06210-105 | H | ocel | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 1,09 € | | 06210-106 | H | ocel | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 1,43 € | | 06210-1061 | H | ocel | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1,81 € | | 06210-108 | H | ocel | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1,81 € | | 06210-1081 | H | ocel | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2,37 € | | 06210-110 | H | ocel | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2,37 € | | 06210-1101 | H | ocel | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3,53 € | | 06210-112 | H | ocel | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3,53 € | | 06210-116 | H | ocel | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 5,07 € | |
|
Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06210-205 | K | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 1,27 € | | 06210-206 | K | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 1,28 € | | 06210-2061 | K | ocel | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1,59 € | | 06210-208 | K | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1,59 € | | 06210-2081 | K | ocel | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2,31 € | | 06210-210 | K | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2,31 € | | 06210-2101 | K | ocel | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3,32 € | | 06210-212 | K | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3,32 € | | 06210-216 | K | ocel | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 5,07 € | | 06210-305 | K | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 2,07 € | | 06210-306 | K | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 2,52 € | | 06210-3061 | K | nerezová ocel | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06210-308 | K | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06210-3081 | K | nerezová ocel | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,26 € | | 06210-310 | K | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,26 € | | 06210-3101 | K | nerezová ocel | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5,43 € | | 06210-312 | K | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5,43 € | | 06210-316 | K | nerezová ocel | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 7,69 € | |
|
Hvězdicové úchytky, provedení L, s předsazeným ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem
|
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06210-405X10 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 1,55 € | | 06210-405X15 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 1,55 € | | 06210-405X20 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 1,55 € | | 06210-406X10 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 1,77 € | | 06210-406X15 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 1,77 € | | 06210-406X20 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 1,77 € | | 06210-406X25 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2,00 € | | 06210-406X30 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2,00 € | | 06210-408X15 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 2,07 € | | 06210-408X20 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 2,13 € | | 06210-408X25 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 2,23 € | | 06210-408X30 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 2,31 € | | 06210-408X40 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 2,37 € | | 06210-408X50 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 2,52 € | | 06210-410X20 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 2,66 € | | 06210-410X25 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 2,89 € | | 06210-410X30 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 3,12 € | | 06210-410X40 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 3,39 € | | 06210-410X50 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 3,70 € | | 06210-410X60 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 3,77 € | | 06210-412X20 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 3,62 € | | 06210-412X25 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 3,92 € | | 06210-412X30 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 4,20 € | | 06210-412X40 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 4,50 € | | 06210-412X50 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 4,81 € | | 06210-412X60 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 5,08 € | | 06210-505X10 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 2,13 € | | 06210-505X15 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 2,13 € | | 06210-505X20 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 2,13 € | | 06210-506X10 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 2,59 € | | 06210-506X15 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 2,59 € | | 06210-506X20 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 2,59 € | | 06210-506X25 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2,74 € | | 06210-506X30 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2,74 € | | 06210-508X15 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 3,27 € | | 06210-508X20 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 3,32 € | | 06210-508X25 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 3,39 € | | 06210-508X30 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 3,47 € | | 06210-508X40 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3,62 € | | 06210-508X50 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3,70 € | | 06210-510X20 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 4,38 € | | 06210-510X25 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 4,43 € | | 06210-510X30 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 4,50 € | | 06210-510X40 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 4,59 € | | 06210-510X50 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 4,66 € | | 06210-510X60 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 4,73 € | | 06210-512X20 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 5,46 € | | 06210-512X25 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 5,62 € | | 06210-512X30 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 5,88 € | | 06210-512X40 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 6,03 € | | 06210-512X50 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 6,21 € | | 06210-512X60 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 6,73 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|