Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
06210

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál:Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06210 Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem 172 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení K
s ocelovým pouzdrem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení K 
s ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH2H3TCADPřís.CenaObjednat
06210-13306KM63213,521119,512 6,16 €
06210-13308KM84013,525131012 6,75 €
06210-13310KM10501932171217 8,60 €

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH2H3LCADPřís.CenaObjednat
06210-13506X20LM63213,521119,520 6,38 €
06210-13508X20LM84013,525131020 6,98 €
06210-13508X30LM84013,525131030 7,62 €
06210-13510X30LM10501950321230 9,09 €
06210-13510X40LM10501950321240 9,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83