|
|
06209Hvězdicové úchyty podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4301.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:Provedení K: pouzdro se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06209-42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 1,84 € | | 06209-42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 1,93 € | | 06209-42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 1,94 € | | 06209-43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 1,84 € | | 06209-43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 1,93 € | | 06209-43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 1,94 € | | 06209-43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 1,96 € | | 06209-43206X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 2,27 € | | 06209-44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 2,60 € | | 06209-44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 2,63 € | | 06209-44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 2,86 € | | 06209-44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 3,70 € | | 06209-44008X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 4,13 € | | 06209-45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 3,24 € | | 06209-45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 3,29 € | | 06209-45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 3,36 € | | 06209-45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 4,31 € | | 06209-46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 4,22 € | | 06209-46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 4,31 € | | 06209-46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 4,46 € | | 06209-46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 4,65 € | | 06209-48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 7,25 € | | 06209-48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 7,43 € | | 06209-48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 7,68 € | | 06209-48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 8,02 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|