|
|
06208Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro, resp. závitový čep, z oceli, pozinkovaný, modře pasivovaný.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení 06208-22004 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:Provedení K: pouzdro se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové úchyty, dle DIN 6336, provedení K, se závitovým pouzdrem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06208-22004 | K | M4 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6,5 | | | 0,76 € | | 06208-22505 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9,5 | | | 0,61 € | | 06208-23206 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | | | 0,72 € | | 06208-24008 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 1,00 € | | 06208-25010 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,45 € | | 06208-26312 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | | | 2,25 € | | 06208-28016 | K | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 4,67 € | |
|
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336, vnější závit, provedení L |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06208-42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,75 € | | 06208-42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,85 € | | 06208-42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 1,00 € | | 06208-43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,85 € | | 06208-43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,85 € | | 06208-43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,86 € | | 06208-43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,89 € | | 06208-44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 1,15 € | | 06208-44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 1,16 € | | 06208-44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 1,17 € | | 06208-44008X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 1,24 € | | 06208-44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 1,27 € | | 06208-45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,74 € | | 06208-45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,75 € | | 06208-45010X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,91 € | | 06208-45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,92 € | | 06208-45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 2,38 € | | 06208-46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,66 € | | 06208-46312X35 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,74 € | | 06208-46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,79 € | | 06208-46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,91 € | | 06208-46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 3,15 € | | 06208-48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 4,84 € | | 06208-48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 5,04 € | | 06208-48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 5,30 € | | 06208-48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 5,52 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|