|
|
06200Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Omíláno, bez povrchové úpravy. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
|
|
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06200-406 | D | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 20 | 10 | | | 2,35 € | | 06200-408 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 13 | | | 2,47 € | | 06200-410 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 3,52 € | | 06200-412 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 5,14 € | | 06200-416 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 20 | | | 9,22 € | |
|
|
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06200-606X15 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 5,95 € | | 06200-606X20 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6,80 € | | 06200-606X25 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,90 € | | 06200-606X30 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,97 € | | 06200-608X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7,75 € | | 06200-608X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7,85 € | | 06200-608X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7,94 € | | 06200-608X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 8,05 € | | 06200-610X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 10,41 € | | 06200-610X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 10,49 € | | 06200-610X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10,66 € | | 06200-610X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 10,84 € | | 06200-612X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 11,85 € | | 06200-612X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 11,93 € | | 06200-612X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 12,02 € | | 06200-612X60 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 12,21 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|