|
|
06194Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310. Provedení: Broušeno a leštěno nebo pískováno. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06194-232062 | B | leštěný | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 7,25 € | | 06194-240082 | B | leštěný | 8 | 40 | 14 | 26 | 13 | | | 9,46 € | | 06194-250102 | B | leštěný | 10 | 50 | 18 | 34 | 17 | | | 11,47 € | | 06194-263122 | B | leštěný | 12 | 63 | 20 | 42 | 21 | | | 15,02 € | | 06194-232063 | B | pískováno | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 6,53 € | | 06194-240083 | B | pískováno | 8 | 40 | 14 | 26 | 13 | | | 8,51 € | | 06194-250103 | B | pískováno | 10 | 50 | 18 | 34 | 17 | | | 10,29 € | | 06194-263123 | B | pískováno | 12 | 63 | 20 | 42 | 21 | | | 13,54 € | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06194-332062 | C | leštěný | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 8,07 € | | 06194-340082 | C | leštěný | 8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | | | 10,33 € | | 06194-350102 | C | leštěný | 10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | | | 13,58 € | | 06194-363122 | C | leštěný | 12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 | | | 17,58 € | | 06194-332063 | C | pískováno | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 7,27 € | | 06194-340083 | C | pískováno | 8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | | | 9,30 € | | 06194-350103 | C | pískováno | 10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | | | 12,21 € | | 06194-363123 | C | pískováno | 12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 | | | 15,84 € | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06194-432062 | D | leštěný | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,97 € | | 06194-440082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 11,32 € | | 06194-450102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 14,65 € | | 06194-463122 | D | leštěný | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 18,57 € | | 06194-432063 | D | pískováno | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,06 € | | 06194-440083 | D | pískováno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 10,19 € | | 06194-450103 | D | pískováno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 13,19 € | | 06194-463123 | D | pískováno | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 16,72 € | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06194-532062 | E | leštěný | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 8,97 € | | 06194-540082 | E | leštěný | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | | | 11,32 € | | 06194-550102 | E | leštěný | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | | | 14,65 € | | 06194-563122 | E | leštěný | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 | | | 18,57 € | | 06194-532063 | E | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 8,06 € | | 06194-540083 | E | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | | | 10,19 € | | 06194-550103 | E | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | | | 13,19 € | | 06194-563123 | E | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 | | | 16,72 € | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06194-632063X15 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | | | 11,70 € | | 06194-632063X20 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | | | 11,79 € | | 06194-632063X25 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | | | 11,87 € | | 06194-632063X30 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | | | 11,89 € | | 06194-640083X20 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 20 | | | 13,02 € | | 06194-640083X25 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 25 | | | 13,19 € | | 06194-640083X30 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 30 | | | 13,26 € | | 06194-640083X40 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 40 | | | 13,50 € | | 06194-650103X25 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 25 | | | 16,95 € | | 06194-650103X30 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 30 | | | 17,10 € | | 06194-650103X40 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 40 | | | 17,32 € | | 06194-650103X50 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 50 | | | 17,54 € | | 06194-663123X30 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 30 | | | 21,69 € | | 06194-663123X40 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 40 | | | 21,84 € | | 06194-663123X50 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 50 | | | 22,48 € | | 06194-663123X60 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 60 | | | 22,75 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|