Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
06192_L

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Hvězdicová úchytka omílaná.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06192_L Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem 215 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1

D2HLCADPřís.CenaObjednat
06192-64008X20Lhladce vyleštěnoM840142520 9,92 €
06192-64008X25Lhladce vyleštěnoM840142525 10,13 €
06192-64008X30Lhladce vyleštěnoM840142530 10,20 €
06192-64008X40Lhladce vyleštěnoM840142540 10,42 €
06192-65010X25Lhladce vyleštěnoM1050183225 11,80 €
06192-65010X30Lhladce vyleštěnoM1050183230 12,04 €
06192-65010X40Lhladce vyleštěnoM1050183240 12,28 €
06192-65010X50Lhladce vyleštěnoM1050183250 12,48 €
06192-66312X30Lhladce vyleštěnoM1263204030 14,93 €
06192-66312X40Lhladce vyleštěnoM1263204040 15,08 €
06192-66312X50Lhladce vyleštěnoM1263204050 15,67 €
06192-66312X60Lhladce vyleštěnoM1263204060 15,99 €