Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
06181

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06181 Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli 194 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli

Křížové úchyty ocelové části z nerezové oceli, provedení K, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty ocelové části z nerezové oceli, provedení K, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponenty
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
06181-22505Knerezová ocelM525121689,5 2,17 €
06181-23206Knerezová ocelM63214201012 2,35 €
06181-24008Knerezová ocelM84018251314 2,79 €
06181-25010Knerezová ocelM105022322018 3,40 €
06181-26312Knerezová ocelM126326402522 4,93 €

Křížové úchyty ocelové části nerezová ocel provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty ocelové části nerezová ocel provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponenty
DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
06181-52505X15Lnerezová ocelM5251216815 1,61 €
06181-52505X20Lnerezová ocelM5251216820 1,63 €
06181-53206X15Lnerezová ocelM63214201015 1,59 €
06181-53206X20Lnerezová ocelM63214201020 1,64 €
06181-53206X25Lnerezová ocelM63214201025 1,66 €
06181-53206X30Lnerezová ocelM63214201030 1,68 €
06181-53206X40Lnerezová ocelM63214201040 1,84 €
06181-53206X50Lnerezová ocelM63214201050 2,01 €
06181-54008X20Lnerezová ocelM84018251320 2,17 €
06181-54008X25Lnerezová ocelM84018251325 2,22 €
06181-54008X30Lnerezová ocelM84018251330 2,39 €
06181-54008X40Lnerezová ocelM84018251340 3,12 €
06181-54008X50Lnerezová ocelM84018251350 3,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83