Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
06161

Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Odkaz na výkres:
Provedení C: slepý otvor
Provedení E: slepá díra se závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06161 Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335 123 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
06161-108Coranžová8401426141518 3,83 €
06161-110Coranžová10501834201821 5,12 €
06161-112Coranžová12632042252225 5,76 €
06161-116Coranžová16802552302832 9,07 €
06161-208Cčerná8401426141518 3,83 €
06161-210Cčerná10501834201821 5,12 €
06161-212Cčerná12632042252225 5,76 €
06161-216Cčerná16802552302832 9,07 €

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TCADPřís.CenaObjednat
06161-308EoranžováM84014261415 3,83 €
06161-310EoranžováM105018342018 5,12 €
06161-312EoranžováM126320422522 5,76 €
06161-316EoranžováM168025523028 9,07 €
06161-408EčernáM84014261415 3,83 €
06161-410EčernáM105018342018 5,12 €
06161-412EčernáM126320422522 5,76 €
06161-416EčernáM168025523028 9,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83