|
|
06160Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Omíláno, bez povrchové úpravy. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
|
|
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06160-406 | D | - | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 20 | 10 | 10 | | | 1,74 € | | 06160-408 | D | - | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 14 | 13 | | | 2,40 € | | 06160-410 | D | - | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 20 | 16 | | | 3,15 € | | 06160-412 | D | - | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 25 | 20 | | | 4,24 € | | 06160-416 | D | - | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | 20 | | | 6,93 € | | 06160-420 | D | - | M20 | 100 | 32 | 21 | 63 | 38 | 25 | | | 13,46 € | |
|
|
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06160-606X15 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 6,43 € | | 06160-606X20 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6,50 € | | 06160-606X25 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,52 € | | 06160-606X30 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,56 € | | 06160-606X40 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 | | | 6,67 € | | 06160-606X50 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 | | | 6,74 € | | 06160-608X20 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7,14 € | | 06160-608X25 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7,34 € | | 06160-608X30 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7,36 € | | 06160-608X40 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7,41 € | | 06160-608X50 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 7,50 € | | 06160-610X20 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 9,55 € | | 06160-610X25 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 9,57 € | | 06160-610X30 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 9,63 € | | 06160-610X40 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 9,71 € | | 06160-610X50 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 9,76 € | | 06160-612X20 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 | | | 9,97 € | | 06160-612X30 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 10,01 € | | 06160-612X40 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 10,19 € | | 06160-612X50 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 10,28 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|