|
|
06156Křížové ovládací matice podle DIN 6335 z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Křížové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D1 | D | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06156-205010 | B | hladce vyleštěno | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 5,92 € | | 06156-206312 | B | hladce vyleštěno | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 8,27 € | | 06156-204008 | B | hladce vyleštěno | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 5,04 € | | 06156-208016 | B | hladce vyleštěno | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 12,34 € | | 06156-2040082 | B | leštěný | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 8,76 € | | 06156-2050102 | B | leštěný | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 9,96 € | | 06156-2063122 | B | leštěný | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 12,89 € | | 06156-2080162 | B | leštěný | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 17,45 € | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06156-305010 | C | hladce vyleštěno | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 5,92 € | | 06156-306312 | C | hladce vyleštěno | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 8,27 € | | 06156-304008 | C | hladce vyleštěno | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 5,09 € | | 06156-308016 | C | hladce vyleštěno | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 12,34 € | | 06156-3040082 | C | leštěný | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 8,76 € | | 06156-3050102 | C | leštěný | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 9,96 € | | 06156-3063122 | C | leštěný | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 12,89 € | | 06156-3080162 | C | leštěný | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 17,45 € | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06156-404008 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 5,41 € | | 06156-405010 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 6,34 € | | 06156-406312 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 8,63 € | | 06156-408016 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 12,75 € | | 06156-4040082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 9,15 € | | 06156-4050102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 10,37 € | | 06156-4063122 | D | leštěný | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 13,29 € | | 06156-4080162 | D | leštěný | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 17,93 € | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06156-504008 | E | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 5,04 € | | 06156-505010 | E | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 5,92 € | | 06156-506312 | E | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 8,27 € | | 06156-508016 | E | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 12,34 € | | 06156-5040082 | E | leštěný | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 8,76 € | | 06156-5050102 | E | leštěný | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 9,96 € | | 06156-5063122 | E | leštěný | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 12,89 € | | 06156-5080162 | E | leštěný | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 17,45 € | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06156-604008X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 10,63 € | | 06156-604008X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 10,74 € | | 06156-604008X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 10,83 € | | 06156-604008X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 11,18 € | | 06156-604008X50 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 11,32 € | | 06156-605010X20 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 12,05 € | | 06156-605010X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 12,11 € | | 06156-605010X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 12,26 € | | 06156-605010X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 12,36 € | | 06156-605010X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 12,58 € | | 06156-606312X20 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | 14,90 € | | 06156-606312X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | 15,05 € | | 06156-606312X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | 15,35 € | | 06156-606312X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | 16,45 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|