Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
06132

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá, šedá nebo červená.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4762.

Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu knoflíku s rýhováním. U černé barvy knoflíku s rýhováním se žádný kód neuvádí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06132 Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem 216 kB

Výkresy

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
D1D2Hpro šrouby
s vnitřním šestihranem
CADPřís.CenaObjednat
06132-030černá9,58,34,5M3 0,90 €
06132-0305šedá9,58,34,5M3 0,90 €
06132-0306červená9,58,34,5M3 0,90 €
06132-040černá139,65M4 0,90 €
06132-0405šedá139,65M4 0,90 €
06132-0406červená139,65M4 0,90 €
06132-050černá1611,56,5M5 1,05 €
06132-0505šedá1611,56,5M5 1,05 €
06132-0506červená1611,56,5M5 1,05 €
06132-060černá19147,5M6 1,05 €
06132-0605šedá19147,5M6 1,05 €
06132-0606červená19147,5M6 1,05 €
06132-061černá26138M6 1,59 €
06132-0615šedá26138M6 1,59 €
06132-0616červená26138M6 1,59 €
06132-080černá261610M8 1,59 €
06132-0805šedá261610M8 1,59 €
06132-0806červená261610M8 1,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83