Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
06131

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá nebo oranžová.Pokyny k objednání:06131-00040 (barva tlačítka s rýhováním černá)
Označení barvy:
0=černá
1=oranžová
Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4014.

Δ Na tomto místě připojte požadovanou barvu knoflíku s rýhováním.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06131 Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení A

více informací

Výkresy

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
pro
šrouby
D1HSWCADPřís.CenaObjednat
06131-00040AčernáM4175,57 0,55 €
06131-00050AčernáM5206,58 0,60 €
06131-00060AčernáM625810 0,77 €
06131-00080AčernáM8361013 0,97 €
06131-00100AčernáM10361017 0,93 €
06131-01040AoranžováM4175,57 0,55 €
06131-01050AoranžováM5206,58 0,60 €
06131-01060AoranžováM625810 0,77 €
06131-01080AoranžováM8361013 0,97 €
06131-01100AoranžováM10361017 0,93 €

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení B

více informací

Výkresy

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
pro
šrouby
D1HSWCADPřís.CenaObjednat
06131-10040BčernáM41711,57 0,62 €
06131-10050BčernáM520158 0,66 €
06131-10060BčernáM6251810 0,83 €
06131-10080BčernáM8362313 1,00 €
06131-10100BčernáM10362317 1,01 €
06131-11040BoranžováM41711,57 0,62 €
06131-11050BoranžováM520158 0,66 €
06131-11060BoranžováM6251810 0,83 €
06131-11080BoranžováM8362313 1,00 €
06131-11100BoranžováM10362317 1,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83