Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované matice vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
06110

Rýhované matice vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rýhované matice vysoké M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06110 Rýhované matice vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466 217 kB

Výkresy

Rýhované matice vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HKCADPřís.CenaObjednat
06110-04automatová ocelM41689,53,5 0,41 €
06110-05automatová ocelM5201011,54 0,62 €
06110-06automatová ocelM62412155 0,87 €
06110-08automatová ocelM83016186 1,47 €
06110-10automatová ocelM103620238 2,28 €
06110-12automatová ocelM123620238 2,88 €
06110-042nerezová ocelM41689,53,5 1,46 €
06110-052nerezová ocelM5201011,54 2,04 €
06110-062nerezová ocelM62412155 2,79 €
06110-082nerezová ocelM83016186 3,62 €
06110-102nerezová ocelM103620238 5,54 €
06110-122nerezová ocelM123620238 6,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83