|
|
06105Rýhované ovládací knoflíky s označením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflík s rýhováním termoplast. Podložka z hliníku.Provedení: Hliník černě eloxovaný.Upozornění:Ryska je gravírovaná až po eloxování. Závitový kolík pro upevnění náboje současně zajišťuje i zalisovanou podložku. Otvor H7 v náboji zajišťuje usazení na hřídeli bez vůle.
Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Odkaz na výkres:1) Závitový kolík k upevnění Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06105-105 | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1051 | oranžová RAL 2004 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1052 | signální zelená RAL6032 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1053 | modrá RAL5017 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1055 | světle šedá RAL 7035 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1056 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-1057 | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 9,88 € | | 06105-206 | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2061 | oranžová RAL 2004 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2062 | signální zelená RAL6032 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2063 | modrá RAL5017 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2065 | světle šedá RAL 7035 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2066 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-2067 | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 11,57 € | | 06105-308 | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3081 | oranžová RAL 2004 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3082 | signální zelená RAL6032 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3083 | modrá RAL5017 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3085 | světle šedá RAL 7035 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3086 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | | 06105-3087 | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 13,96 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|