Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitový čep: ocel.
Závitové pouzdro z oceli nebo mosazi.
Provedení: Závitový čep pozinkován.
Závitové pouzdro pozinkováno nebo mosaz bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
Provedení C: slepá díra se závitem
Provedení E: závitovým pouzdrem
Provedení L: vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06097 Rýhované ovládací knoflíky 142 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky

Rýhované ovládací knoflíky, provedení C, se slepým závitovým otvorem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení C, se slepým závitovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06097-102206CplastM622121367,5 0,99 €
06097-102606CplastM6261720149 1,02 €

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
06097-212205EmosazM522121366 1,25 €
06097-202606EocelM62617201410 1,21 €
06097-202608EocelM82617201412 2,32 €

Rýhované ovládací knoflíky, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
06097-302606X10LocelM6261513610 1,09 €
06097-302205X15LocelM5221213615 1,08 €
06097-302205X20LocelM5221213620 1,09 €
06097-302206X20LocelM6221213620 1,12 €
06097-302608X20LocelM8261513620 1,18 €
06097-302606X30LocelM6261513630 1,14 €
06097-302206X15LocelM6221213615 1,09 €
06097-302606X20LocelM6261513620 1,13 €
06097-302606X15LocelM6261513615 1,12 €
06097-302205X10LocelM5221213610 1,06 €
06097-302206X30LocelM6221213630 1,13 €
06097-302206X10LocelM6221213610 1,08 €
06097-302608X15LocelM8261513615 1,15 €
06097-302608X30LocelM8261513630 1,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83