Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Knoflíky s rýhováním, hliník
06096

Knoflíky s rýhováním, hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Víčko z termoplastu PA6.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso černé eloxované.
Víčko, světle šedá RAL 7035.
Závitový kolík bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06096 Knoflíky s rýhováním, hliník 127 kB

Výkresy

Knoflíky s rýhováním, hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D4HH2TCADPřís.CenaObjednat
06096-27085827M4185,511 5,97 €
06096-271051027M4185,511 5,97 €
06096-341051034M521714 8,95 €
06096-341251234M521714 8,95 €
06096-421251242M524,58,515 13,02 €
06096-421451442M524,58,515 13,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83