Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
06094

Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál:Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Zvláštnost:
nerezová ocel  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06094 Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu 175 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu

Rýhované ovládací knoflíky z plastu, vizuálně detektovatelné, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky z plastu, vizuálně detektovatelné, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituD

D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
06094-130005vnitřní závitM515111311,54,36 5,01 €

Rýhované ovládací knoflíky z plastu, vizuálně detektovatelné, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky z plastu, vizuálně detektovatelné, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituD

D1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
06094-130005X10vnější závitM515111311,54,310 6,08 €
06094-130006X20vnější závitM615111311,54,320 6,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83