|
|
06092Rýhované ovládací knoflíky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8 nebo nerezu 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06092-104 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1041 | ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1042 | ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1043 | ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1045 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1046 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1047 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-105 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1051 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1052 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1053 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1055 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1056 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1057 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-106 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1061 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1062 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1063 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1065 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1066 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-1067 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,29 € | | 06092-208 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2081 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2082 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2083 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2085 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2086 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-2087 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,61 € | | 06092-308 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3081 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3082 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3083 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3085 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3086 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3087 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-310 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3101 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3102 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3103 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3105 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3106 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-3107 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,96 € | | 06092-0104 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01041 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01042 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01043 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01045 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01046 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01047 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-0105 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01051 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01052 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01053 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01055 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01056 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01057 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-0106 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01061 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01062 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01063 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01065 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01066 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-01067 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,96 € | | 06092-0208 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02081 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02082 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02083 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02085 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02086 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-02087 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,40 € | | 06092-0308 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03081 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03082 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03083 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03085 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03086 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03087 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-0310 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03101 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03102 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03103 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03105 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03106 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | | 06092-03107 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,86 € | |
|
Objednací číslo | Materiál | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06092-105X10 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1051X10 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1052X10 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1053X10 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1055X10 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1056X10 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-1057X10 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06092-105X12 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1051X12 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1052X12 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1053X12 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1055X12 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1056X12 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-1057X12 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 1,41 € | | 06092-105X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1051X15 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1052X15 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1053X15 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1055X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1056X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1057X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-105X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1051X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1052X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1053X20 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1055X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1056X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1057X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-105X25 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1051X25 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1052X25 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1053X25 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1055X25 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1056X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1057X25 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-106X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1061X15 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1062X15 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1063X15 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1065X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1066X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-1067X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 1,43 € | | 06092-106X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1061X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1062X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1063X20 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1065X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1066X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-1067X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 1,45 € | | 06092-106X25 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1061X25 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1062X25 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1063X25 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1065X25 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1066X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-1067X25 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 1,47 € | | 06092-106X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1061X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1062X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1063X30 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1065X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1066X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-1067X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 1,52 € | | 06092-208X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2081X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2082X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2083X20 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2085X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2086X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-2087X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 1,81 € | | 06092-208X25 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2081X25 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2082X25 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2083X25 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2085X25 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2086X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-2087X25 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 1,84 € | | 06092-208X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2081X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2082X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2083X30 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2085X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2086X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-2087X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 1,87 € | | 06092-208X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2081X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2082X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2083X40 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2085X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2086X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-2087X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 1,96 € | | 06092-310X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3101X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3102X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3103X20 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3105X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3106X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-3107X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 2,12 € | | 06092-310X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3101X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3102X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3103X30 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3105X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3106X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-3107X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 2,21 € | | 06092-310X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3101X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3102X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3103X40 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3105X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3106X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-3107X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 2,31 € | | 06092-0105X10 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01051X10 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01052X10 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01053X10 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01055X10 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01056X10 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-01057X10 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 2,08 € | | 06092-0105X12 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01051X12 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01052X12 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01053X12 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01055X12 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01056X12 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-01057X12 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | | | 2,10 € | | 06092-0105X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01051X15 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01052X15 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01053X15 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01055X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01056X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01057X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-0105X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01051X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01052X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01053X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01055X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01056X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01057X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-0105X25 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01051X25 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01052X25 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01053X25 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01055X25 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01056X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01057X25 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-0106X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01061X15 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01062X15 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01063X15 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01065X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01066X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-01067X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | | | 2,10 € | | 06092-0106X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01061X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01062X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01063X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01065X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01066X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-01067X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | | | 2,14 € | | 06092-0106X25 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01061X25 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01062X25 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01063X25 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01065X25 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01066X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-01067X25 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | | | 2,20 € | | 06092-0106X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01061X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01062X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01063X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01065X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01066X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-01067X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | | | 2,24 € | | 06092-0208X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02081X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02082X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02083X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02085X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02086X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-02087X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 | | | 2,73 € | | 06092-0208X25 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02081X25 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02082X25 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02083X25 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02085X25 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02086X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-02087X25 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 | | | 2,76 € | | 06092-0208X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02081X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02082X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02083X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02085X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02086X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-02087X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 | | | 2,82 € | | 06092-0208X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02081X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02082X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02083X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02085X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02086X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-02087X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 | | | 2,86 € | | 06092-0310X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03101X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03102X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03103X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03105X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03106X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-03107X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 | | | 3,22 € | | 06092-0310X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03101X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03102X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03103X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03105X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03106X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-03107X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 | | | 3,36 € | | 06092-0310X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03101X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03102X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03103X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03105X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03106X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | | 06092-03107X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 | | | 3,50 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|