Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání: 1.4404.
Uzemňovací matice a šroub s límcem: 1.4301.
Těsnění: silikon modrý, vyhovuje požadavkům FDA.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hygienický nerezový západkový uzávěr vylučuje napadení choroboplodnými zárodky a splňuje přísné zkušební předpisy pro potravinářské stroje a hygienu.
Promyšlený geometrický tvar, zrcadlový lesk nerezových povrchů a rotačně centrické těsnění spolehlivě zamezují usazování nečistot. Voda, čisticí prostředky apod. zde mohou úplně odtéci a zabraňují tak kontaminaci.

Právě v procesech, u kterých odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům hraje významnou roli, je nutno používat optimalizované rozvodné skříně, svorkovnice a ovládací prvky na výrobních zařízeních. Hygienický západkový uzávěr HD konstruovaný podle zásad Hygienic DESIGN splňuje přísné předpisy potravinářského průmyslu a hodí se tak optimálně do Vašich profesionálních hygienických aplikací.
Speciální utěsnění je určeno pro vysokotlaké pneumatické tryskání do max. tlaku 100 barů a splňuje IP65/67. Navíc je těsnění teplotně stabilní do 80 °C a díky svému modrému zabarvení vyhovuje předpisům FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05595-02 Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN 207 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
05595-02-18čtyřhran3018 45,99 €

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAL

CADPřís.CenaObjednat
05566-07-45060645 2,29 €
05566-07-45080845 2,29 €
05566-07-451001045 2,29 €
05566-07-451401445 2,29 €
05566-07-451601645 2,29 €
05566-07-451801845 2,29 €
05566-07-452002045 2,29 €
05566-07-452202245 2,29 €
05566-07-452402445 2,29 €
05566-07-452602645 2,29 €
05566-07-452802845 2,29 €
05566-07-453203245 2,29 €
05566-07-455005045 2,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83