PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
O-kroužky silikon, červený, v souladu s požadavky FDA.
západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr splňuje hygienické požadavky podle DIN EN 1672-2 a DIN EN 14159.
Vodné pro použití zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Zvláštnost: