|
|
05593-04Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN s rukojetí ve tvaru T |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a ovládání: 1.4404.
Uzemňovací matice a šroub s límcem: 1.4301.
Těsnění: silikon modrý, vyhovuje požadavkům FDA. Provedení: bez povrchové úpravy. Úchyt leštěný.Upozornění:Hygienický nerezový západkový uzávěr vylučuje napadení choroboplodnými zárodky a splňuje přísné zkušební předpisy pro potravinářské stroje a hygienu. Promyšlený geometrický tvar, zrcadlový lesk nerezových povrchů a rotačně centrické těsnění spolehlivě zamezují usazování nečistot. Voda, čisticí prostředky apod. zde mohou úplně odtéci a zabraňují tak kontaminaci.
Právě v procesech, u kterých odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům hraje významnou roli, je nutno používat optimalizované rozvodné skříně, svorkovnice a ovládací prvky na výrobních zařízeních. Hygienický západkový uzávěr HD konstruovaný podle zásad Hygienic DESIGN splňuje přísné předpisy potravinářského průmyslu a hodí se tak optimálně do Vašich profesionálních hygienických aplikací. Speciální utěsnění je určeno pro vysokotlaké pneumatické tryskání do max. tlaku 100 barů a splňuje IP65/67. Navíc je těsnění teplotně stabilní do 80 °C a díky svému modrému zabarvení vyhovuje předpisům FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami).
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN s rukojetí ve tvaru T |
více informací |
Objednací číslo | D | H | H1 | H3 | L1 | S max. | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05593-04-1188 | 30 | 18 | 40 | 3 | 100 | 8 | | | 100,95 € | |
|
Objednací číslo | A=Vzdálenost jazýčku | A při délce pouzdra H=30 | A při délce pouzdra H=36 | A při délce pouzdra H=40 | A při délce pouzdra H=50 | A při délce pouzdra H=60 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05566-07-45060 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45080 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45100 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45140 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45160 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45180 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45200 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45220 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45240 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45260 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45280 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45320 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 | | | 2,65 € | | 05566-07-45500 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 | | | 2,65 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|