Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).

Západka v  požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05589 Západkové uzávěry z nerezové oceli s rukojetí 213 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry z nerezové oceli s rukojetí

Západkové uzávěry z nerezové oceli s rukojetí

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
05589-1186kolíková rukojeť1827 45,68 €
05589-2186kolíková uzamykatelná rukojeť1827 67,51 €

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A
při délce pouzdra
H=18
CADPřís.CenaObjednat
05569-245X180nerezová ocel18 2,90 €
05569-245X200nerezová ocel20 2,90 €
05569-245X240nerezová ocel24 2,90 €
05569-245X280nerezová ocel28 2,90 €
05569-245X320nerezová ocel32 2,90 €
05569-245X340nerezová ocel34 2,90 €
05569-245X360nerezová ocel36 2,90 €
05569-245X380nerezová ocel38 2,90 €
05569-245X400nerezová ocel40 2,90 €
05569-245X420nerezová ocel42 2,90 €