Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a západka ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z oceli. Ploché těsnění z pryže.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované,
Západka hrubá. Matice pozinkovaná.
Upozornění:Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm

1) O-kroužek
2) Adaptér
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05576 Západkové uzávěry se stupňovitou západkou 368 kB

Výkresy

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačAL

S
max.
CADPřís.CenaObjednat
05576-17301čtyřhran 7 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-17401čtyřhran 7 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-17501čtyřhran 7 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-17601čtyřhran 7 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-43301motýlek 3 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-43401motýlek 3 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-43501motýlek 3 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-43601motýlek 3 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-45301motýlek 5 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-45401motýlek 5 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-45501motýlek 5 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-45601motýlek 5 mm60 -9,56050 14,02 €