Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05571-02 Západkový uzávěr, nerezová ocel s rukojetí 274 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkový uzávěr, nerezová ocel s rukojetí

Západkový uzávěr, nerezová ocel s rukojetí

více informací

Výkresy

Západkový uzávěr, nerezová ocel s rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHCADPřís.CenaObjednat
05571-02-18kolíková uzamykatelná rukojeť18 51,89 €