Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Provedení: černě komaxitováno.
Krytky černé.
Upozornění:Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži.

Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zamykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž klíčem (euroklíč 5333).

Při ovládání dvojitým zubem je dodáván klíč s dvojitým zubem.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) klíč pro všechny zámky současně
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 5 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05598 Západkové uzávěry 250 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry

Západkové uzávěry provedení A

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
OvladačCADPřís.CenaObjednat
05598-100561A8/10neuzamykatelný 32,33 €
05598-170561A8/10klíč 33,67 €
05598-118561A8/10čtyřhran 8 mm 33,67 €
05598-145561A8/10motýlek 5 mm 33,67 €

Západkové uzávěry provedení B

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
OvladačCADPřís.CenaObjednat
05598-200681B8/10neuzamykatelný 47,38 €
05598-270681B8/10klíč 48,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83