|
|
05560_SVAUpínací uzávěry nastavitelné, v těžkém provedení, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno. Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.Upozornění:Těžké, kované stahovací spony pro vysoké zatížení tahem, které se používají zejména v oblasti výroby užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů. V zavřeném stavu je spona zajištěna západkou proti neúmyslnému otevření.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (D1).
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Přídržná síla F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05560-1702041 | 49 | 62 | 37 | 18 | 30 | 14 | 7 | M10 | 30 | 17 | 14 | 204 | 86 | 16 | 25 | 165 | 20000 | | | 61,84 € | | 05560-1852371 | 65 | 82 | 50 | 20 | 36 | 15 | 8,5 | M14x1,5 | 32 | 20 | 18 | 237 | 104 | 21 | 40 | 190 | 30500 | | | 83,65 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|