|
|
05552_GHAProtikus, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M8).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo ocel | Objednací číslo nerezová ocel | Provedení | Filtr |
---|
05552-9143381 | 05552-9143382 | A | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|