Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M8).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05552 Upínací uzávěry nastavitelné 182 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací uzávěry nastavitelné

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníHLPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05552-1611451ocelA211456500 11,81 €
05552-1611452nerezová ocelA211456500 35,26 €
05552-1611681ocelA361686500 12,48 €
05552-1611682nerezová ocelA361686500 36,12 €

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
05552-9143381ocelA 0,67 €
05552-9143382nerezová ocelA 1,84 €

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
05552-9254781ocelB 0,76 €
05552-9254782nerezová ocelB 2,19 €