|
|
05547-10Upínací uzávěry, otvory pro přišroubování, zakryté |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: Černě komaxitované, pochromované do vysokého lesku nebo matně pochromovaný.Upozornění:Upínací uzávěry pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou M3.
Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.
U provedení s válcovým zámkem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.
Dodávka s protihákem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Upínací uzávěry, otvory pro přišroubování zakryté, nelze je uzamknout |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05547-10-10064 | nelze zamykat | černá | potaženo práškovou hmotou | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 5,37 € | | 05547-10-20064 | nelze zamykat | - | chromováno do vysokého lesku | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 6,23 € | | 05547-10-30064 | nelze zamykat | - | matně pochromované | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 6,23 € | | 05547-10-10076 | nelze zamykat | černá | potaženo práškovou hmotou | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 7,07 € | | 05547-10-20076 | nelze zamykat | - | chromováno do vysokého lesku | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 7,94 € | | 05547-10-30076 | nelze zamykat | - | matně pochromované | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 7,94 € | |
|
Upínací uzávěry, otvory pro přišroubování zakryté, uzamykatelné |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05547-10-11064 | uzamykatelné | černá | potaženo práškovou hmotou | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 8,41 € | | 05547-10-21064 | uzamykatelné | - | chromováno do vysokého lesku | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 8,45 € | | 05547-10-31064 | uzamykatelné | - | matně pochromované | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 8,45 € | | 05547-10-11076 | uzamykatelné | černá | potaženo práškovou hmotou | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 9,33 € | | 05547-10-21076 | uzamykatelné | - | chromováno do vysokého lesku | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 10,06 € | | 05547-10-31076 | uzamykatelné | - | matně pochromované | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 10,06 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|