|
|
05547-05Stahovací spony z nerezové oceli s vypínačem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301. Provedení: bez povrchové úpravy. Povrch stahovacích spon je vyleštěn jemně do matova.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | L | E | E1 | E2 | E3 | E4 | B | H | D | B1 | E5 | H1 | D1 | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05547-05-43100 | B | 100 | 32 | 13,5 | 32 | 18 | 36,5 | 53 | 19,5 | 4,3 | 44 | 32 | 5 | 4,3 | 2 | | | 90,00 € | | 05547-05-43082 | A | 82 | 13 | 13,5 | 30 | - | 38,5 | 33,6 | 19,5 | 4,3 | 25 | 13 | 5 | 4,3 | 2 | | | 50,44 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|