PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.Zvláštnost: