Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rychloupínače, vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
05912

Rychloupínače, vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Úchyt z polyamidu.
Odjišťovací rukojeť TPE.
Provedení: Nitrokarbonizováno a černě oxidováno.Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U. Včetně uvnitř uloženého tyčového zamykání s automatickou pojistkou.Příslušenství:05280 Krytky
07110 Kuličkové tlačné šrouby
07117 Úchytky přestavitelné
07120 Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332
07121 Závitové kolíky s kuličkovým tlačným čepem
07140 Tlačné prvky DIN 6311
07142 Tlačné prvky
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05912 Rychloupínače, vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem 152 kB
 Technické informace Rychlé upnutí - spolehlivá fixace 865 kB

Výkresy

Rychloupínače, vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
05912-00610256°83°141°46°56°160135016509201050  41,06 €
05912-00810213°93°158°26°61°190200028009401350  49,06 €
05912-01010297°176°19°59°2502500450015002800  67,14 €
05912-01210211°88°164°24°60°2803000550014002800  69,40 €
Objednací čísloDěrová
šablona
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADPřís.CenaObjednat
05912-0061023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  41,06 €
05912-0081023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  49,06 €
05912-0101022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  67,14 €
05912-0121025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  69,40 €