|
|
05904Rychloupínač, horizontální s bezpečnostní pojistkou se svislou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Úchyt z polyamidu. Odjišťovací rukojeť TPE.Provedení: Nitrokarbonizováno a černě oxidováno.Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U. Včetně uvnitř uloženého tyčového zamykání s automatickou pojistkou.Příslušenství:05280 Krytky 07110 Kuličkové tlačné šrouby 07117 Úchytky přestavitelné 07120 Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 07121 Závitové kolíky s kuličkovým tlačným čepem 07140 Tlačné prvky DIN 6311 07142 Tlačné prvkyZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05904-006102 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 41,69 € | | 05904-008102 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 49,32 € | | 05904-010102 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 66,18 € | | 05904-012102 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 69,01 € | |
Objednací číslo | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05904-006102 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 193,3 | 60,5 | | | 41,69 € | | 05904-008102 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 | | | 49,32 € | | 05904-010102 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 56,5 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 286 | 103,9 | | | 66,18 € | | 05904-012102 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 56,5 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 321,3 | 122 | | | 69,01 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|