|
|
05900Rychloupínače, horizontální s bezpečnostní pojistkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel. Úchyt z polyamidu. Odjišťovací třmen TPE.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U. Včetně uvnitř uloženého tyčového zamykání s automatickou pojistkou.Příslušenství:05280 Krytky 07111 Kuličkové tlačné šrouby, nerezová ocel 07119 Tlačné šrouby, nerezová ocel 07120 Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 07140 Tlačné prvky DIN 6311Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05900-106102 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 78,35 € | | 05900-108102 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 92,75 € | |
Objednací číslo | M | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05900-106102 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 53,4 | 25,4 | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 193,3 | 60,5 | | | 78,35 € | | 05900-108102 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 51,1 | 32,2 | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 230,4 | 74,9 | | | 92,75 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|