|
|
05420Rychloupínače v těžkém provedení přímá patka |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Osové čepy je třeba pravidelně promazávat olejem. Při svařování jednotlivých dílů je třeba dbát na to, aby nebyly ovlivněny funkce kloubů. Rychloupínač lze navařit přímo na spodní díl i bez patky. Za tím účelem je nutné odstranit osu D2. Poté se spodní střední kus navaří na základní desku. Části příruby A je třeba po namontování svařit se středním kusem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D2 | S | S1 | S2 | S3 | R | R1 | R2 | α | β | F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05420-02 | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84 | 38,5 | 20 | 8,2 | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134° | 205° | 7 | | | 139,22 € | | 05420-04 | 25 | 38 | 36 | 38 | 13 | 100 | 54 | 28 | 9,5 | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19 | 134° | 203° | 12 | | | 165,20 € | | 05420-06 | 35 | 51 | 44 | 51 | 10 | 129 | 69 | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22 | 132° | 200° | 24 | | | 221,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|