Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: zinkováno a modře pasivováno.Upozornění:Desky adaptéru lze používat v kombinaci s rychloupínači. Umožňují pružně ustavení do polohy rychloupínačů, které jsou na nich připevněny.
Desky adaptéru se upínají pomocí excentrických upínacích modulů na strojní stůl.
Přednosti:Pružná možnost posouvání a polohování
Flexibilní výšková montáž díky adaptéru.
Zjednodušená montáž díky otvoru u provedení B.
Příslušenství:Excentrické upínací moduly 10500
Rychloupínače 05....
Odkaz na výkres:
Provedení A: uzavřené
Provedení B: otevřené
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05312 Deska adaptéru kruhová 309 kB

Výkresy (celkový přehled)

Deska adaptéru kruhová

Deska adaptéru kruhová, provedení A

více informací

Výkresy

Deska adaptéru kruhová, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2BB1B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADPřís.CenaObjednat
05312-145Auzavřený4030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 33,73 €

Deska adaptéru kruhová, provedení B

více informací

Výkresy

Deska adaptéru kruhová, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADPřís.CenaObjednat
05312-1145Botevřený403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 37,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83