|
|
05080Hákové upínače a přidržováky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Páka, noha a přidržovač z ocelového plechu DD11 1.0332, Osy a hák ze zušlechtěné oceli 1.0501.Provedení: Osy díly pozinkované, Osa a hák zušlechtěné, Plastová rukojeť odolný vůči oleji.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Objednací číslo | L3 | L4 | L5 | L6 | B1 | H | H1 | A min. | A max. | D1 | D2 | S1 | S2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05080-011 | 39 | 10 | 7 | 55 | 42 | 23 | 16 | 17 | 19 | 6,5 | 9 | 3 | 10 | | | 11,59 € | | 05080-031 | 50 | 9 | 10 | 82 | 59 | 40 | 30 | 30 | 32 | 8,5 | 13 | 4 | 14 | | | 11,59 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|