|
|
05610Otočné upínače pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, hliník. Dvojčinná pístnice, nerezová ocel.Provedení: Základní červeně eloxováno. Dvojčinná pístnice leštěná.Upozornění:Výklopné upínače nacházejí uplatnění tam, kde postačí malé upínací síly nebo tehdy, musí-li upínací bod zůstat volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Blokový tvar tělesa poskytuje univerzální možnosti upnutí. Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy. Včetně šroubu a pružné podložky k upevnění upínacích ramen, které lze dodat jako příslušenství. Výklopný upínač nesmí být při vyklápění ničím omezován. F1 = při 6 barech max. provozního tlaku.Na vyžádání:Bezdotykový spínač.Příslušenství:- upínací rameno 05620 - adaptér 05625Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Velikost | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05610-250 | výkyv vlevo | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | výběhovy výrobek | | | 719,93 € | |
Objednací číslo | Provedení 2 | Velikost | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | T | T1 | Zdvih S | S1 | S2 | F1 kN | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05610-250 | výkyv vlevo | 50 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | - | 85 | 6,5 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | výběhovy výrobek | | | 719,93 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|