Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
1) navařitelné
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05990 Matice s kulatou hlavou 177 kB

Výkresy

Matice s kulatou hlavou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
D

HD1SWRFiltr
05990-0405990-104M45,2877
05990-0505990-105M56,71099
05990-0605990-106M69,513,512,210
05990-0805990-108M812,81815,312
05990-10-M1012,12018,214
05990-12-M1214,8232016
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83