Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep viz 04250.
Pro upínání použijte šestihrannou matici 07260.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04210 Upínací klapky 173 kB

Výkresy

Upínací klapky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL1L2L3L4BB1HH1D

D1F
kN
CADPřís.CenaObjednat
04210-081008571711259,51689817,54 30,05 €
04210-101251051024123212,52010111027,8 40,31 €
04210-121601381025154014,52512,5141240,4 58,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83