Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrná prodloužení pro ocelové upínky
04204

Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso zušlechtěné a pozinkované.
Opěrný šroub zušlechtěný, třída pevnosti 8.8.
Upozornění:Opěrná prodloužení sestávají z tlačného prvku, opěrného šroubu a upevňovacích šroubů pro ocelové upínky.
Opěrná prodloužení se používají ke zvětšení upínací výšky u upínacích příložek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04204 Opěrná prodloužení pro ocelové upínky 190 kB

Výkresy

Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2D3H
Upínací rozsah
H1H2H3LL1CADPřís.CenaObjednat
04204-10393013M10M5308-30398104430 21,98 €
04204-12494217M12M53610-374910165435 33,68 €
04204-12944217M12M53610-809410165435 40,99 €
04204-16555021M16M54213-415513206040 42,45 €
04204-16905021M16M54213-739013206040 49,78 €
04204-20695025M20M65016-526916257050 60,04 €
04204-201095025M20M65016-9110916257050 76,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83