|
|
04203_COcelové upínky přestavitelné, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: zušlechtěné a pozinkované. Kompletně se závrtným šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B.Upozornění:Ocelové přestavitelné upínací příložky mohou být rychle a plynule přizpůsobeny upínací situaci. Upínací příložky mají na koncích různé upínací hlavy a mohou se tak otáčet podle druhu použití. Tím je možné je použít velmi různorodým způsobem nejen v třískovém nebo beztřískovém obrábění, ale i v oblasti lisování a vstřikování.Příslušenství:Opěrná prodloužení 04204Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | B | B1 | D | E | H Upínací rozsah | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Upevňovací šroub(y) | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04203-312115100 | C | se závrtným šroubem | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-30 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X100 | 30 | | | 82,01 € | | 04203-312115125 | C | se závrtným šroubem | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X125 | 30 | | | 87,87 € | | 04203-312150125 | C | se závrtným šroubem | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-50 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X125 | 40 | | | 90,82 € | | 04203-312150160 | C | se závrtným šroubem | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X160 | 40 | | | 90,82 € | | 04203-316150125 | C | se závrtným šroubem | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-40 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X125 | 40 | | | 90,82 € | | 04203-316150160 | C | se závrtným šroubem | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X160 | 40 | | | 92,25 € | | 04203-320187160 | C | se závrtným šroubem | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-40 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X160 | 60 | | | 134,73 € | | 04203-320187200 | C | se závrtným šroubem | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X200 | 60 | | | 134,73 € | | 04203-320235200 | C | se závrtným šroubem | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-70 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X200 | 75 | | | 174,26 € | | 04203-320235250 | C | se závrtným šroubem | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X250 | 75 | | | 177,20 € | | 04203-324235200 | C | se závrtným šroubem | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-50 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X200 | 75 | | | 180,12 € | | 04203-324235250 | C | se závrtným šroubem | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X250 | 75 | | | 184,53 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|