Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tlačný a přídržný kroužek ze zušlechtěné oceli.
Pružina z pružinové oceli.
Provedení: Tlačný a přídržný kroužek brynýrovány,
pružina bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04195 Držák upínací příložky 178 kB

Výkresy

Držák upínací příložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EKřídlový šroub
DIN 316
CADPřís.CenaObjednat
04195-0802929268,516M4x6 23,89 €
04195-1204646381325M4x10 29,46 €
04195-16050504816,528M5x10 29,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83