|
|
04140_AUpínací příložky plynule přestavitelné v provedení A bez šroubu... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kováno a zušlechtěno, lakováno. Šroubové části třídy pevnosti 8.8.Upozornění:Bezestupňová upínací patka překlenuje rychle různé upínací výšky bez dodatečných podložek a vyžaduje málo místa na strojním stole. Je navržena pro vysoká zatížení a hodí se zejména k upínání řezných a lisovacích nástrojů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04140-010 | A | 17 | 75 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 62,62 € | | 04140-020 | A | 21 | 85 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 87,56 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|