|
|
04131Upínky vidlicovité s nosem a ochrannou vložkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel. Ochranná vložka POM nebo polyuretan 99 Shore A.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zalisovaná ochranná vložka z plastu poskytuje optimální ochranu proti poškození choulostivého povrchu obrobků.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | L1 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04131-110008 | polyacetal | 100 | 15 | 15,5 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 25,00 € | | 04131-112510 | polyacetal | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 30,11 € | | 04131-116012 | polyacetal | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12 | | | 34,12 € | | 04131-210008 | polyuretan | 100 | 15 | 15,5 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 28,70 € | | 04131-212510 | polyuretan | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 33,22 € | | 04131-216012 | polyuretan | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12 | | | 37,06 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|