|
|
04110_StahlUpínky vidlicovité DIN 6315, z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakovánoUpozornění:Při použití kuželových pánviček 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04110-06 | zušlechtěná ocel | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 9,95 € | | 04110-08 | zušlechtěná ocel | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 10,07 € | | 04110-10 | zušlechtěná ocel | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 11,40 € | | 04110-12 | zušlechtěná ocel | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 13,46 € | | 04110-121 | zušlechtěná ocel | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 15,46 € | | 04110-122 | zušlechtěná ocel | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 20,18 € | | 04110-16 | zušlechtěná ocel | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 19,01 € | | 04110-161 | zušlechtěná ocel | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 21,97 € | | 04110-162 | zušlechtěná ocel | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 31,67 € | | 04110-20 | zušlechtěná ocel | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 29,01 € | | 04110-201 | zušlechtěná ocel | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 39,15 € | | 04110-202 | zušlechtěná ocel | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 50,80 € | | 04110-24 | zušlechtěná ocel | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 35,93 € | | 04110-241 | zušlechtěná ocel | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 41,98 € | | 04110-242 | zušlechtěná ocel | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 60,50 € | | 04110-301 | zušlechtěná ocel | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 59,81 € | | 04110-30 | zušlechtěná ocel | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 68,75 € | | 04110-302 | zušlechtěná ocel | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 91,28 € | | 04110-40 | zušlechtěná ocel | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 179,61 € | | 04110-401 | zušlechtěná ocel | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 238,49 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|