|
|
04110_AluminiumUpínky vidlicovité DIN 6315, hliník |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:EN AW-7022.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánviček 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04110-206 | hliník | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 21,62 € | | 04110-208 | hliník | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 33,65 € | | 04110-210 | hliník | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 36,58 € | | 04110-212 | hliník | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,58 € | | 04110-2121 | hliník | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,58 € | | 04110-216 | hliník | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 56,07 € | | 04110-2161 | hliník | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 78,53 € | | 04110-220 | hliník | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 100,96 € | | 04110-2201 | hliník | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 114,68 € | | 04110-224 | hliník | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 85,01 € | | 04110-2241 | hliník | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 134,62 € | | 04110-230 | hliník | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 150,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|